135U9498
VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPES
Frequency Converter
VACON0020-3L-0002-2+EMC2+QPESMI01-0002-2+IP20+EMC2
Vacon 020
3-phasiger AC-Eingang, 208–240 VAC
2 Ampere, IP20, EMV 2-Klasse
Keine Bremse, 50 Hz, MI01
Other options according to Model code
Der äußerst kompakte VACON® 20 bietet eine Programmierfunktion, mit der
sich dieser Frequenzumrichter für OEM-Anwendungen kinderleicht anpassen
lässt.
Der VACON® 20 verfügt über eine integrierte SPS-Funktion gemäß IEC
61131-1, die erhebliche Kosteneinsparungen bringt.
OEM oder Maschinenbauer können die Software des Frequenzumrichters
problemlos austauschen, um sie an ihre eigenen Steuerungsanforderungen
anzupassen. Der VACON® 20 unterstützt eine große Auswahl an
Feldbusanschlüssen. Dies ermöglicht eine effektive Maschinenintegration
ohne externe Feldbus-Gateways oder parallele I/O-Verbindungen.
Mit dem optionalen Kopiermodul lassen sich Parameterkonfigurationen
während der Installation auf den VACON® 20 übertragen – und das ohne
Netzversorgung. Dies spart Zeit und Aufwand.