Produktansicht (Wechseln) |
GLBL |
Global (Standard) |
|
Segment |
-FLOW |
VACON 100 FLOW |
|
Regionscode |
-R00 |
R00 International |
|
Netzspannung |
-5 |
380-500 VAC |
|
Nennstrom |
-0031 |
31 Ampere |
|
Installationsoptionen |
-DM |
DM-Umrichtermodul |
|
Gehäuse |
+IP21 |
IP21 |
|
Bedieneinheit |
+HMGR |
Grafische Steuertafel MK01 |
|
EMV-Grenzwertklasse |
+EMC2 |
C2 Kommerz.&industr. Umfeld |
|
Gleichtaktfilter |
+P000 |
Keine Option (+P000) |
|
DUT-Filter |
+P000 |
Keine Option (+P000) |
|
Bremschopper |
+DBNO |
Keine Vorr. für dyn. Bremsen |
|
Echtzeituhr-Option |
+SRNO |
Keine Batterie für Echtzeituhr |
|
Konfigurierb. Leistungsbereich |
NONE |
Keine |
|
Stromanschlüsse |
+P000 |
K. Leistungsoptionen (+P000) |
|
Kabeleinführung |
+QGLM |
Metrische Leiterplatte +IP21 |
|
Zusätzliche Ausrüstung B |
+Q000 |
Keine Option f. Qxxx_B (+Q000) |
|
Zusätzliche Ausrüstung C |
+Q000 |
Keine zus. Option für Qxxx_C |
|
Versandpaket |
+GSCB |
Kartonkiste als Versandpaket |
|
Seetaugliche Ausführung |
+EMAR |
Seetaugliche Ausführung |
|
Steckplatz B Zusatzkarte |
+SBF4 |
(F4)2 Relaiskarte mit therm |
|
Steckplatz C Zusatzkarte |
+SCB4 |
(B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT |
|
Steckplatz D Zusatzkarte |
+SD00 |
Keine Karte |
|
Steckplatz E Zusatzkarte |
+SE00 |
Keine Karte |
|
Interne FB-Auswahl |
+FBM1 |
Std-Protokoll,Modbus,N2,BacNet |
|
Dokumentationsebene |
+DPAP |
Printhandb. beiliegend (+DPAP) |
|
Bevorzugte Dokumentsprache |
+DLDE |
Handbücher Dtsch. Spr. (+DLDE) |
|
Firmware-Sprachpaket |
+FL01 |
UK, DE, FI, SE, IT, FR Sprache |
|
Anwendung |
+A0000 |
Keine Anwendung |
|
Parametersatz |
+L0000 |
Keine Anwendung Parametersatz |
|
Motorparam. Standardfrequenz |
+LS50 |
50 Hz def Motorfreq.einstll |
|
Maßeinheit für Display |
+LSSI |
Internat. SI-Maßeinheiten |
|
Kennzeichnungsoptionen |
+LPC1 |
keine zusätzlichen Kennz. |
|
UL-Zulassung |
+GAUL |
UL-Zulassung (+GAUL) |
|
Schiffszulassung |
NONE |
Keine |
|
RCM-Zulassung |
+GACT |
RCM-Zulassung N16307 |
|
KC-Zulassung |
+GAKC |
KC-Zulassung |
|
Ukrainische Zulassung |
+GAUA |
Ukrainische Zulassung |
|
EAC-Zulassung |
+GAEA |
EAC-Zulassung |
|
Zus. Spannungsversorgung |
+C000 |
keine Option (+C000) |
|
DC-Netzteil für Zusatzgerät |
+C000 |
keine Option (+C000) |
|
Steckdose für Zusatzgeräte |
+C000 |
keine Option (+C000) |
|
Eingangsgeräte |
NONE |
keine_ |
|
Gleichtaktfilter |
+P000 |
keine Option (+P000) |
|
du/dt-Filter, Sinusfilter |
+P000 |
keine Option (+P000) |
|
Klemmenoptionen |
NONE |
keine_ |
|
Anzeige- u. Bedienelemente Tür |
+C000 |
keine Option (+C000) |
|
Schaltschrankheizung |
+C000 |
keine Option (+C000) |
|
Schaltschrankleuchte |
+C000 |
keine Option (+C000) |
|
Motorheizungssteuerung |
+C000 |
keine Option (+C000) |
|
Not-Aus-Optionen |
+C000 |
keine Option (+C000) |
|
Isolationsfehlersensor |
+C000 |
keine Option (+C000) |
|
Kabeleinführung von oben |
+C000 |
keine Option (+C000) |
|
Kühlung an der Hinterseite |
+C000 |
keine Option (+C000) |
|
Schaltschranksockel |
+C000 |
keine Option (+C000) |
|
Leeres Erweiterungssegment |
NONE |
Keine |
|
Standard. Schaltschranklösung |
NONE |
Keine |
|
Konstr. Schaltschranklösung |
NONE |
keine |
|
Produktgruppe |
VACON |
VACON |
|
Produktserie |
0100 |
Vacon 100-Serie |
|
Phase |
-3L |
3-phasiger AC-Eingang |
|
Kundenspezifisch |
+BM2H |
Vacon 100-FLOW |
|
Hauptschaltkreis |
+M000 |
KEINE |
|
Firmware |
+F0159 |
Vacon0100-Flow-Softwarepaket |
|
Max. Ausgangsfrequenz |
NONE |
Keine |
|
Klemmengehäuse |
+T000 |
KEINE |
|
Bypassregelung Betriebsmodus |
NONE |
keine_ |
|
Bypass-Eingangstyp |
NONE |
keine_ |
|
Bypass-Leistungsanschlusstyp |
NONE |
keine_ |
|
CE-Zulassung |
+GACE |
CE-Zulassung (+GACE) |
|
ATEX-Zulassung |
NONE |
Keine |
|
Landesspezifische Zulassung |
NONE |
Keine |
|
Garantiezeit |
+WT01 |
Garantie 12/18 Monate (+WT01) |
|
Gerätebaugröße |
MR05 |
Baugröße 05 |
|
Produktkatalog |
NO_VIEW |
KEINE ANSICHT |
|
Modellcode 01 |
|
VACON0100-3L-0031-5 |
|
Modellcode 02 |
|
-FLOW+SBF4+SCB4+DPAP+DLDE+EMAR |
|
Berechnetes Nettogewicht [kg] |
|
10 |
|
Berechnetes Bruttogewicht [kg] |
|
11 |
|
Nennleistg leichte Überl. [kW] |
|
15 |
|
Abmessungen B x H x T in mm |
|
144 X 419 X 214 |
|
Abmessungen B x H x T in mm |
|
190 X 477 X 257 |
|
Dauerstrom (NO) [A] |
|
31 |
|
Nennleistg leichte Überl. [kW] |
|
20 |
|
Typencode Teil 1 |
|
70-AB3L00315W05B220BM2H |
|
Typencode Teil 2 |
|
-000057489 |
|
auf Vollständigkeit prüfen |
|
OK |
|
Fabrik aus Auftragszeile |
|
D801 |
|
Lieferant |
ERR01 |
Lieferant nicht bestimmbar |
|
Empfohlenes Werk |
ERR01 |
Lieferant nicht bestimmbar |
|
Help Counter |
|
30 |
|
Help Counter |
|
2 |
|
Sub family identification |
NONE |
Normal customer ordered |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|