7DP-310060-000034570

132H4446

Dieses Produkt wurde eingestellt.

NXP31006-A0T0IWF-A1AFD700C6+WT02+FL23+ARFIF106
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 3100 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: Keine Karte
E Slot: CANopen (Slave)
Manual: Englisch (English)
2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
B Slot: STO, ATEX therm

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP31006-A0T0IWF-A1AFD700C6+WT02+FL23+ARFIF106

Produktdetails

Bruttogewicht 361 kg
Gewicht netto 360 kg
Volume 0 l
EAN 5714853334544

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation W Flüssigkeitskühlung
Netzspannung 6- 525 – 690 VAC(640-1100 VDC)
Strom 3100 3100 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation I INU, ohne integr.Ladeschaltung
Kartenmodifikationen F- Glasfaserverbindung/Standard
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT02 Garantie 18/24 Monate (+WT02)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B AF STO, ATEX therm
Erweiterungssteckplatz C D7 Netzspannungsmessung
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E C6 CANopen (Slave)
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +ARFIF106 Anw-sw FIF106 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße DH64 2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-310060
Typencode Teil 2 -000034570
Salestext DH6431006-0T
Modellcode 01 NXP31006-A0T0IWF-
Modellcode 02 A1AFD700C6+WT02
Modellcode 03 +FL23
Modellcode 04 +ARFIF106
Berechnetes Nettogewicht [kg] 360
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 361
Abmessungen B x H x T in mm SEE DRAWING
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stock Code 7DP-310060
auf Vollständigkeit prüfen OK
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality