FC-103P1K5T2E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F7347

Frequenzumrichter
FC-103P1K5T2E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1,5 KW / 2,0 HP, 3-Phasig
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter Klasse A1 / B
Safe Stop
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option
Baugröße: A2
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-103P1K5T2E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 5 kg
Gewicht netto 5 kg
Volume 0 l
EAN 5710107476121

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® Refrigeration Drive
Serie 103 VLT Refrigeration Drive
Nennleistung P1K5 1,5 KW / 2,0 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 2 200 - 240 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Filter Klasse A1 / B
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A2 A2
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-103P1K5T2E20H1TGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 1.5
Breite [mm] mit 2 C Optionen 150,0
kVA 2.7
Verlustleistung NO [W] 82
Dauerstrom (NO) [A] 7.5
Intermitt. Strom (NO) [A] 8.25
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 4.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 4.5
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-103P1K5T2E20H1TGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality