134X3064
Frequenzumrichter
FC-280PK37S2E20H1XXCXXXSXXXXA0
VLT® Midi Drive FC-280
0,37 kW / 0,50 HP, Einphasig 200-240 VAC
IP20 / Chassis, EMV-Kat C1(200V)/C2(400V)
Kein Bremschopper, Kein Display
Beschichtete PCB, Keine Netzoptionen
Integrierte Profibus DP
Baugröße: K1
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der Frequenzumrichter VLT® Midi Drive regelt Motoren flexibel undeffizient: für Maschinenhersteller in der Lebensmittel- undGetränkebranche, in Transportsystemen und in der verarbeitendenIndustrie. Zu seinen Stärken gehören eine leistungsfähige Steuerung,funktionale Sicherheit sowie die Kommunikation via Feldbus. Der VLT®Midi Drive ist mit dem VLT® 2800 kompatibel. Seine Gehäusegrößen,Konnektoren und Kabellängen sowie die Parametrierungssoftwareermöglichen eine unkomplizierte Einpassung in bestehende Schaltschränke.
Hinweis: Der FC 280 verfügt nicht über eine grafische Bedieneinheit oderein Memory Module. Bestellen Sie die Bedieneinheit, das Memory Moduleund die Montageadapterplatten für den VLT 2800 separat als Zubehör.