FC-102P7K5T4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F4737

Frequenzumrichter
FC-102P7K5T4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC-102
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP,
3-Phasig, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Safe Stop
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A3
Keine A-Option, Keine B-Option
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P7K5T4E20H1TGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 7.646 Kilogram
Gewicht netto 6.64 Kilogram
Volume 27.246 Liter
EAN 5702427444621

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung P7K5 (P7K5) 7,5 KW / 10 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A3 A3
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102P7K5T4E20H1TGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110% (NO) [KW] 7.5 7.5
Höhe [mm] 268,0 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 130,0 130,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 190,0 190,0
Tiefe [mm] 205,0 205,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 220,0 220,0
kVA 11.1 11.1
Verlustleistung NO [W] 255 255
Verlustleistung NO [W] 255 255
Dauerstrom (NO) [A] 16 16
Intermitt. Strom (NO) [A] 17.6 17.6
Dauerstrom (NO) [A] 14.5 14.5
Intermitt. Strom (NO) [A] 16 16
Calculated Gross Weight [kg] 7.646
Calculated Net Weight [kg] 6.64
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102P7K5T4E20H1TGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality