FC-102P560T4E21L4TGCEXXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-102P560T4E21L4TGCEXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131N8524

Neu konfigurieren

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P560) 560 KW / 750 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(T) Safe Stop, (E21) IP21/Typ 1,
(L4) LHD + Klasse A1 EMV,
(AX) Keine A-Option, (BX) Keine B-Option,
(C) Beschichtete PCB, (E) Trennschalter+Schütz+Sich
FC-102P560T4E21L4TGCEXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P560T4E21L4TGCEXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 1218 kg
Gewicht netto 1012 kg
Volume 0 l
EAN 5702427895294

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktgruppe (FC-) VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102
Nennleistung (P560) 560 KW / 750 HP
Phase (T) 3-Phasig
Netzspannung (4) 380 - 480 VAC
Gehäuse (E21) IP21/Typ 1
EMV-Filter (L4) LHD + Klasse A1 EMV
Bremse - Safe Stop (T) Safe Stop
LCP (G) Grafisches LCP
Beschichtung PCB (C) Beschichtete PCB
Netzoption (E) Trennschalter+Schütz+Sich
Anpassung A (X) Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B (X) Keine Anpassung
A-Option (AX) Keine A-Option
Software Release (SXXX) Akt. Release – Std.SW.
B-Option (BX) Keine B-Option
Softwaresprachpaket (X) Standard-Sprachpaket
C0-Option MCO (CX) Keine C0-Option
C1-Option (X) Keine C1-Option
C-Option Software (XX) Keine Softwareoption
D-Option (DX) Keine D-Option
Baugröße F17
Typecode FC-102P560T4E21L4TGC
Typecode (Teil 2) EXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Bemessungsleis. (HO) [kW] 150% NV
Bemessungsleis. (HO) [kW] 160% NV
Bemessungsleis. (HO) [kW] 180% NV
Bemessungsleis. (NO) [kW] 110% 560
Brutto Gewicht [kg] 1004.3
Empfohlenes Werk Lieferant nicht bestimmbar
I Max 60s (HO) [A] NV
I Max 60s (HO) [A] NV
I Max 60s (NO) [A] 1089
I Max 60s (NO) [A] 979
I Nenn (HO) [A] NV
I Nenn (NO) [A] 890
Lieferant Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 1218
Material Net Weight 1012
Modelcode01 FC-102P560T4E21L4TGC
Modelcode02 EXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Nennstrom hohe Überlast [A] NV
Nennstrom leichte Überlast [A] 990
Netto Gewicht [kg] 1004
Produktansicht (Wechseln) Global (Standard)
Produktkatalog Ohne
Scheinleistung [kVA] 686
Verlustleist. (HO) [W] NV
Verlustleist. (HO) [W] NV
Verlustleist. (NO) [W] 11822
Verlustleist. (NO) [W] 10424

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality