FC-102P560T4E21L2UGC3XXSXXXXA0BXCXXXXD0
FC-102P560T4E21L2UGC3XXSXXXXA0BXCXXXXD0

131X4377

Neu konfigurieren

(FC-) VLT® HVAC Drive FC-102
(P560) 560 KW / 750 HP, (4) 380 - 480 VAC,
(U) Bremschopper + Safe Stop, (E21) IP21/Typ 1,
(L2) LHD + Klasse A2 EMV,
(A0) PROFIBUS DP MCA 101, (BX) Keine B-Option,
(C) Beschichtete PCB, (3) Netztrennschalter + Sichrg
FC-102P560T4E21L2UGC3XXSXXXXA0BXCXXXXD0
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P560T4E21L2UGC3XXSXXXXA0BXCXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 1218 kg
Gewicht netto 1012 kg
Volume 0 l
EAN 5710107063666

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktgruppe (FC-) VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102
Nennleistung (P560) 560 KW / 750 HP
Phase (T) 3-Phasig
Netzspannung (4) 380 - 480 VAC
Gehäuse (E21) IP21/Typ 1
EMV-Filter (L2) LHD + Klasse A2 EMV
Bremse - Safe Stop (U) Bremschopper + Safe Stop
LCP (G) Grafisches LCP
Beschichtung PCB (C) Beschichtete PCB
Netzoption (3) Netztrennschalter + Sichrg
Anpassung A (X) Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B (X) Keine Anpassung
A-Option (A0) PROFIBUS DP MCA 101
Software Release (SXXX) Akt. Release – Std.SW.
B-Option (BX) Keine B-Option
Softwaresprachpaket (X) Standard-Sprachpaket
C0-Option MCO (CX) Keine C0-Option
C1-Option (X) Keine C1-Option
C-Option Software (XX) Keine Softwareoption
D-Option (D0) MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße F17
Typecode FC-102P560T4E21L2UGC
Typecode (Teil 2) 3XXSXXXXA0BXCXXXXD0
Bemessungsleis. (HO) [kW] 150% NV
Bemessungsleis. (HO) [kW] 160% NV
Bemessungsleis. (HO) [kW] 180% NV
Bemessungsleis. (NO) [kW] 110% 560
Brutto Gewicht [kg] 1004.3
Empfohlenes Werk Lieferant nicht bestimmbar
I Max 60s (HO) [A] NV
I Max 60s (HO) [A] NV
I Max 60s (NO) [A] 1089
I Max 60s (NO) [A] 979
I Nenn (HO) [A] NV
I Nenn (NO) [A] 890
Lieferant Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 1218
Material Net Weight 1012
Modelcode01 FC-102P560T4E21L2UGC
Modelcode02 3XXSXXXXA0BXCXXXXD0
Nennstrom hohe Überlast [A] NV
Nennstrom leichte Überlast [A] 990
Netto Gewicht [kg] 1004
Produktansicht (Wechseln) Global (Standard)
Produktkatalog Ohne
Scheinleistung [kVA] 686
Verlustleist. (HO) [W] NV
Verlustleist. (HO) [W] NV
Verlustleist. (NO) [W] 11822
Verlustleist. (NO) [W] 10424

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality