FC-302P37KT5P21H1BGXXXXSXXXXAXB2CXRXXD0

136G8015

Frequenzumrichter
FC-302P37KT5P21H1BGXXXXSXXXXAXB2CXRXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(P37K) 37 KW / 50 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP21 / Typ 1 Rückplatte
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: C1
MCB-113 Erw. Relaiskarte, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Keine A-Option, MCB-112 PTC-Therm.karte
ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Exdb Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P37KT5P21H1BGXXXXSXXXXAXB2CXRXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 45.32 kg
Gewicht netto 43.82 kg
Volume 188.19 l
EAN 5710108645021

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P37K (P37K) 37 KW / 50 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse P21 IP21 / Typ 1 Rückplatte
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option B2 MCB-112 PTC-Therm.karte
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option R MCB-113 Erw. Relaiskarte
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße C1 C1
Typencode Teil 1 FC-302P37KT5P21H1BGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXB2CXRXXD0
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 37
Leistung 110 % (NO) [KW] 45
kVA 50.6
Verlustleistung NO [W] 843
Verlustleistung NO [W] 843
Verlustleistung HO [W] 697
Verlustleistung HO [W] 697
Dauerstrom (NO) [A] 90
Intermitt. Strom (NO) [A] 99
Dauerstrom (NO) [A] 80
Intermitt. Strom (NO) [A] 88
Dauerstrom (HO) [A] 73
Intermitt. Strom (HO) [A] 110
I Nenn (HO) [A] 65
I Max 60s (HO) [A] 97.5
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex
ATEX Marking 2 db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 45.32
Berechnetes Nettogewicht [kg] 43.82
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P37KT5P21H1BGX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXB2CXRXXD0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality