131B0580
Frequenzumrichter
FC-302P1K5T5E20H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A2 (C3)
Kein Bremschopper
Kein LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A2
Keine C1-Option, Keine D-Option
PROFIBUS DP MCA 101, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, das die gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zu servoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinie abdeckt.