FC-302P18KT5E55H1XGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B2053

Frequenzumrichter
FC-302P18KT5E55H1XGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(P18K) 18,5 KW / 25 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Netztrennschalter
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B2
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P18KT5E55H1XGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 29.76 kg
Gewicht netto 28.81 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710107182824

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P18K (P18K) 18,5 KW / 25 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 1 Netztrennschalter
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B2 B2
Typencode Teil 1 FC-302P18KT5E55H1XGC
Typencode Teil 2 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160 % (HO) [KW] 18.5
Leistung 110 % (NO) [KW] 22
kVA 26
Verlustleistung NO [W] 525
Verlustleistung NO [W] 525
Verlustleistung HO [W] 444
Verlustleistung HO [W] 444
Dauerstrom (NO) [A] 44
Intermitt. Strom (NO) [A] 48.4
Dauerstrom (NO) [A] 40
Intermitt. Strom (NO) [A] 44
Dauerstrom (HO) [A] 37.5
Intermitt. Strom (HO) [A] 60
I Nenn (HO) [A] 34
I Max 60s (HO) [A] 54.4
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 29.76
Berechnetes Nettogewicht [kg] 28.81
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P18KT5E55H1XGC
Modellcode 02 1XXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality