FC-302P15KT5E21H1XGXXXXSXXXXA0BKCXXXXDX

131B8577

Frequenzumrichter
FC-302P15KT5E21H1XGXXXXSXXXXA0BKCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P15K) 15 KW / 20 HP,
3-Phasig, 380 - 500 VAC,IP21/Typ 1
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B1
PROFIBUS DP MCA 101, MCB-101 General purp. I/O
Keine C1-Option, Keine D-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P15KT5E21H1XGXXXXSXXXXA0BKCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 25.23 Kilogram
Gewicht netto 21.61 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427374393

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E21 IP21/Typ 1
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option A0 PROFIBUS DP MCA 101
B-Option BK MCB-101 General purp. I/O
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße B1 B1
Typencode Teil 1 FC-302P15KT5E21H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXA0BKCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 160% (HO) [KW] 15 15
Leistung 110% (NO) [KW] 18.5 18.5
Höhe [mm] 494,0 494,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 243,0 243,0
Tiefe [mm] 261,0 261,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 261,0 261,0
kVA 22.2 22.2
Verlustleistung NO [W] 465 465
Verlustleistung NO [W] 465 465
Verlustleistung HO [W] 379 379
Verlustleistung HO [W] 379 379
Dauerstrom (NO) [A] 37.5 37.5
Intermitt. Strom (NO) [A] 41.2 41.2
Dauerstrom (NO) [A] 34 34
Intermitt. Strom (NO) [A] 37.4 37.4
Dauerstrom (HO) [A] 32 32
Intermitt. Strom (HO) [A] 51.2 51.2
Dauerstrom (HO) [A] 27 27
Intermitt. Strom (HO) [A] 43.2 43.2
Calculated Gross Weight [kg] 25.23
Calculated Net Weight [kg] 21.61
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P15KT5E21H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXA0BKCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality