FC-302P132T5E5HL4XGC3XXSXXXXAQBXCXXXXDX
FC-302P132T5E5HL4XGC3XXSXXXXAQBXCXXXXDX

131X4418

Neu konfigurieren

FC-302P132T5E5HL4XGC3XXSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P132) 132 KW / 200 HP, (5) 380 - 500 VAC,
(E5H) IP54 Hybrid LHD Wahl,
(L4) LHD + Klasse A1 EMV, (X) Kein Bremschopper
(G) Grafisches LCP,
D11
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302P132T5E5HL4XGC3XXSXXXXAQBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 150 kg
Gewicht netto 140 kg
Volume 0 l
EAN 5710107064151

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktgruppe (FC-) VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302
Nennleistung (P132) 132 KW / 200 HP
Phase (T) 3-Phasig
Netzspannung (5) 380 - 500 VAC
Gehäuse (E5H) IP54 Hybrid LHD Wahl
EMV-Filter (L4) LHD + Klasse A1 EMV
Bremse - Safe Stop (X) Kein Bremschopper
LCP (G) Grafisches LCP
Beschichtung PCB (C) Beschichtete PCB
Netzoption (3) Netztrennschalter + Sichrg
Anpassung A (X) Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B (X) Keine Anpassung
A-Option (AQ) Modbus TCP MCA 122
B-Option (BX) Keine B-Option
C0-Option MCO (CX) Keine C0-Option
C1-Option (X) Keine C1-Option
C-Option Software (XX) Keine Softwareoption
D-Option (DX) Keine D-Option
Baugröße D11
Typecode FC-302P132T5E5HL4XGC
Typecode (Teil 2) 3XXSXXXXAQBXCXXXXDX
Empfohlenes Werk Lieferant nicht bestimmbar
Lieferant Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 150
Material Net Weight 140
Modelcode01 FC-302P132T5E5HL4XGC
Modelcode02 3XXSXXXXAQBXCXXXXDX
Produktansicht (Wechseln) Global (Standard)
Produktkatalog NO VIEW
Software Release (SXXX) Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket (X) Standard-Sprachpaket

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services