FC-302N400T5E20H4BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

136G8382

Frequenzumrichter
FC-302N400T5E20H4BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC-302
(N400) 400 KW / 550 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1 (C2)
Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: E3H
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302N400T5E20H4BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 256 kg
Gewicht netto 216 kg
Volume 0 l
EAN 5710108648879

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung N400 (N400) 400 KW / 550 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H4 EMV-Klasse A1 (C2)
Bremse - Safe Stop B Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße E3H E3H
Typencode Teil 1 FC-302N400T5E20H4BGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 400
Leistung 110 % (NO) [KW] 450
kVA 482
Verlustleistung NO [W] 8783
Verlustleistung NO [W] 7969
Verlustleistung HO [W] 7297
Verlustleistung HO [W] 7240
Dauerstrom (NO) [A] 800
Intermitt. Strom (NO) [A] 880
Dauerstrom (NO) [A] 730
Intermitt. Strom (NO) [A] 803
Dauerstrom (HO) [A] 695
Intermitt. Strom (HO) [A] 1042
I Nenn (HO) [A] 678
I Max 60s (HO) [A] 1017
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 272.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 272
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302N400T5E20H4BGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality