FC-302N315T5E20H4XGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

136G8940

Frequenzumrichter
FC-302N315T5E20H4XGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(N315) 315 KW / 450 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1 (C2)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: E3H
Keine C1-Option, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
PROFINET MCA 120, MCB-101 General purp. I/O

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-302N315T5E20H4XGC7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 272.3 kg
Gewicht netto 272 kg
Volume 0 l
EAN 5710108654399

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Nennleistung N315 (N315) 315 KW / 450 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 380 - 500 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H4 EMV-Klasse A1 (C2)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 7 Sicherung
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AL PROFINET MCA 120
B-Option BK MCB-101 General purp. I/O
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße E3H E3H
Typencode Teil 1 FC-302N315T5E20H4XGC
Typencode Teil 2 7XXSXXXXALBKCXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Leistung 150 % (HO) [KW] 315
Leistung 110 % (NO) [KW] 355
kVA 416
Verlustleistung NO [W] 6928
Verlustleistung NO [W] 5910
Verlustleistung HO [W] 6178
Verlustleistung HO [W] 5322
Dauerstrom (NO) [A] 658
Intermitt. Strom (NO) [A] 724
Dauerstrom (NO) [A] 590
Intermitt. Strom (NO) [A] 649
Dauerstrom (HO) [A] 600
Intermitt. Strom (HO) [A] 900
I Nenn (HO) [A] 540
I Max 60s (HO) [A] 810
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 272.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 272
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302N315T5E20H4XGC
Modellcode 02 7XXSXXXXALBKCXXXXD0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality