FC-202P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCX5XXDX

136G8479

Frequenzumrichter
FC-202P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCX5XXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A3
MCO-102 Ad Cascade Control, Keine D-Option
PROFIBUS DP MCA 101, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P5K5T4E20H1XGXXXXSXXXXA0BXCX5XXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 6.9 kg
Gewicht netto 6.6 kg
Volume 22.04 l
EAN 5710108649838

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P5K5 (P5K5) 5,5 KW / 7,5 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option A0 PROFIBUS DP MCA 101
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option 5 MCO-102 Ad Cascade Control
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße A3 A3
Typencode Teil 1 FC-202P5K5T4E20H1XGX
Typencode Teil 2 XXXSXXXXA0BXCX5XXDX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150 % (HO) [KW] 5.5
Leistung 110 % (NO) [KW] 5.5
Breite [mm] mit 2 C Optionen 190,0
kVA 9.01
Verlustleistung NO [W] 187
Verlustleistung NO [W] 187
Verlustleistung HO [W] 187
Verlustleistung HO [W] 187
Dauerstrom (NO) [A] 13
Intermitt. Strom (NO) [A] 14.3
Dauerstrom (NO) [A] 11
Intermitt. Strom (NO) [A] 12.1
Dauerstrom (HO) [A] 13
Intermitt. Strom (HO) [A] 19.5
I Nenn (HO) [A] 11
I Max 60s (HO) [A] 16.5
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 7.1
Berechnetes Nettogewicht [kg] 6.8
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P5K5T4E20H1XGX
Modellcode 02 XXXSXXXXA0BXCX5XXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality