FC-202P4K0T4E55H1UGX1OXSXXXXAXBXCXXXXD0

136G8144

Frequenzumrichter
FC-202P4K0T4E55H1UGX1OXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® AQUA Drive FC-202
(P4K0) 4,0 KW / 5,5 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremschopper + Safe Stop
Grafisches LCP
Unbeschichtete PCB, Netztrennschalter
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: A5
Keine C1-Option, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P4K0T4E55H1UGX1OXSXXXXAXBXCXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 13.5 kg
Gewicht netto 12.85 kg
Volume 52.36 l
EAN 5710108646431

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P4K0 (P4K0) 4,0 KW / 5,5 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop U Bremschopper + Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB X Unbeschichtete PCB
Netzoption 1 Netztrennschalter
Anpassung A O Kabeleinf-pl. metr. Gewind
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße A5 A5
Typencode Teil 1 FC-202P4K0T4E55H1UGX
Typencode Teil 2 1OXSXXXXAXBXCXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150 % (HO) [KW] 4
Leistung 110 % (NO) [KW] 4
kVA 6.93
Verlustleistung NO [W] 124
Verlustleistung NO [W] 124
Verlustleistung HO [W] 124
Verlustleistung HO [W] 124
Dauerstrom (NO) [A] 10
Intermitt. Strom (NO) [A] 11
Dauerstrom (NO) [A] 8.2
Intermitt. Strom (NO) [A] 9.02
Dauerstrom (HO) [A] 10
Intermitt. Strom (HO) [A] 15
I Nenn (HO) [A] 8.2
I Max 60s (HO) [A] 12.3
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 13.4
Berechnetes Nettogewicht [kg] 13.1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P4K0T4E55H1UGX
Modellcode 02 1OXSXXXXAXBXCXXXXD0

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality