131Z0233
Frequenzumrichter
FC-202P450T4E54H4UGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P450) 450 KW / 600 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Typ 12
EMV-Klasse A1 (C2)
Bremschopper + Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Sicherung
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: E1
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Danfoss VLT® AQUA Drive ist für Wasser- und Abwasseranwendungen ausgelegt. Mit einer großen Auswahl an leistungsstarken Standard- und optionalen Funktionen bietet der VLT® AQUA Drive die niedrigsten Gesamtbetriebskosten für Wasser- und Abwasseranwendungen.