FC-202P37KT4E20H1TGCXXXSXXXXANBXCXXXXD0

136G7965

Frequenzumrichter
FC-202P37KT4E20H1TGCXXXSXXXXANBXCXXXXD0
VLT® AQUA Drive FC-202
(P37K) 37 KW / 50 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis
EMV-Klasse A1/B (C1)
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B4
Keine C1-Option, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
EtherNet/IP MCA 121, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P37KT4E20H1TGCXXXSXXXXANBXCXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 36.6 kg
Gewicht netto 36.3 kg
Volume 188.19 l
EAN 5710108644482

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P37K (P37K) 37 KW / 50 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E20 (E20) IP20 / Chassis
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AN EtherNet/IP MCA 121
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße B4 B4
Typencode Teil 1 FC-202P37KT4E20H1TGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXANBXCXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150 % (HO) [KW] 30
Leistung 110 % (NO) [KW] 37
kVA 50.6
Verlustleistung NO [W] 698
Verlustleistung NO [W] 698
Verlustleistung HO [W] 570
Verlustleistung HO [W] 570
Dauerstrom (NO) [A] 73
Intermitt. Strom (NO) [A] 80.3
Dauerstrom (NO) [A] 65
Intermitt. Strom (NO) [A] 71.5
Dauerstrom (HO) [A] 61
Intermitt. Strom (HO) [A] 91.5
I Nenn (HO) [A] 52
I Max 60s (HO) [A] 78
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 22.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 22.5
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P37KT4E20H1TGC
Modellcode 02 XXXSXXXXANBXCXXXXD0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality