FC-202P15KT4E55H1XGCXXXSXXXXA0BYCXRXXD0

136G7993

Frequenzumrichter
FC-202P15KT4E55H1XGCXXXSXXXXA0BYCXRXXD0
VLT® AQUA Drive FC-202
(P15K) 15 KW / 20 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, IP55 / Typ 12
EMV-Klasse A1/B (C1)
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: B1
MCB-113 Erw. Relaiskarte, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
PROFIBUS DP MCA 101, MCO-101 Ext. Cascade Ctrl

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P15KT4E55H1XGCXXXSXXXXA0BYCXRXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 28.3 kg
Gewicht netto 28 kg
Volume 144.67 l
EAN 5710108644819

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P15K (P15K) 15 KW / 20 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E55 IP55 / Typ 12
EMV-Filter H1 EMV-Klasse A1/B (C1)
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option A0 PROFIBUS DP MCA 101
B-Option BY MCO-101 Ext. Cascade Ctrl
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option R MCB-113 Erw. Relaiskarte
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße B1 B1
Typencode Teil 1 FC-202P15KT4E55H1XGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXA0BYCXRXXD0
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 160 % (HO) [KW] 11
Leistung 110 % (NO) [KW] 15
kVA 22.2
Verlustleistung NO [W] 392
Verlustleistung NO [W] 392
Verlustleistung HO [W] 291
Verlustleistung HO [W] 291
Dauerstrom (NO) [A] 32
Intermitt. Strom (NO) [A] 35.2
Dauerstrom (NO) [A] 27
Intermitt. Strom (NO) [A] 29.7
Dauerstrom (HO) [A] 24
Intermitt. Strom (HO) [A] 38.4
Dauerstrom (HO) [A] 21
Intermitt. Strom (HO) [A] 33.6
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 22.4
Berechnetes Nettogewicht [kg] 22.1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P15KT4E55H1XGC
Modellcode 02 XXXSXXXXA0BYCXRXXD0

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality