FC-202P200T4E54N4TGC3XXSXXXXA0BKCXXXXD0

134L0050

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Frequenzumrichter
FC-202P200T4E54N4TGC3XXSXXXXA0BKCXXXXD0
VLT® AQUA Drive FC-202
(P200) 200 KW / 300 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Typ 12
LHD - AAF006-Filter + A1 EMV
Safe Stop
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Netztrennschalter + Sichrg
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D13
Keine C1-Option, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
PROFIBUS DP MCA 101, MCB-101 General purp. I/O

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-202P200T4E54N4TGC3XXSXXXXA0BKCXXXXD0

Produktdetails

Bruttogewicht 125.3 kg
Gewicht netto 125 kg
Volume 0 l
EAN 5710107751945

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® AQUA Drive FC-
Serie 202 202
Nennleistung P200 (P200) 200 KW / 300 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E54 (E54) IP54 / Typ 12
EMV-Filter N4 LHD - AAF006-Filter + A1 EMV
Bremse - Safe Stop T Safe Stop
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption 3 Netztrennschalter + Sichrg
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Softwaresprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option A0 PROFIBUS DP MCA 101
B-Option BK MCB-101 General purp. I/O
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option D0 MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
Baugröße D13 D13
Typencode Teil 1 FC-202P200T4E54N4TGC
Typencode Teil 2 3XXSXXXXA0BKCXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Leistung 150 % (HO) [KW] 160
Leistung 110 % (NO) [KW] 200
kVA 274
Dauerstrom (NO) [A] 395
Intermitt. Strom (NO) [A] 435
Dauerstrom (NO) [A] 361
Intermitt. Strom (NO) [A] 397
Dauerstrom (HO) [A] 315
Intermitt. Strom (HO) [A] 472
I Nenn (HO) [A] 302
I Max 60s (HO) [A] 453
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 390.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 390
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-202P200T4E54N4TGC
Modellcode 02 3XXSXXXXA0BKCXXXXD0
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality