MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FRXECSXXTXXXXX
MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FRXECSXXTXXXXX

136X1458

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo-Umrich.modul 512
Doppelachsen-Servo-Umrich, Baugröße 1 50 mm
(005A) 5 A eff. Nennstrom
600 V DC-Zwischenkreisspg, IP20
Resolver
EtherCAT, Standard
Safe Torque Off

Typbezeichnung: MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FRXECSXXTXXXXX

Produktdetails

Bruttogewicht 4.4 kg
Gewicht netto 3.9 kg
Volume 24.168 l
EAN 5714853096206

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MSD510 VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
Produktvariante SDM512 MSD 510 Servo-Umrich.modul 512
Umrichtervariante DA Doppelachsen-Servo-Umrich
Baugröße F1 Baugröße 1 50 mm
Nennstrom C005A (005A) 5 A eff. Nennstrom
DC-Spannung D6 600 V DC-Zwischenkreisspg
Gehäuse E20 IP20
Umrichteristwert FRX Resolver
Bussystem EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Sicherheit T Safe Torque Off
Reserviert A XXX reserviert
Reserviert B XX reserviert
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typecode MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FRX
Typecode (Teil 2) ECSXXTXXXXX
Modelcode01 MSD510SDM512DAF1C005AD6E20FRX
Modelcode02 ECSXXTXXXXX
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Brutto Gewicht [kg] 4.4
Netto Gewicht [kg] 3.9
Material Net Weight 3.9
Material Gross Weight 4.4

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services