MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FRXPNSXXTXXXXX
MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FRXPNSXXTXXXXX

136L1287

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD,
MSD 510 Servo-Umrich.modul 511,
(SA) Einachsen-Servo-Umrichter, (F1) Baugröße 1 50 mm,
(020A) 20 A eff. Nennstrom, (D6) 600 V DC-Zwischenkreisspg,
(E20) IP20,
(FRX) Resolver,
(PN) PROFINET, (SXX) Standard,
(T) Safe Torque Off, (XXX) reserviert,
(XX) reserviert

Typbezeichnung: MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FRXPNSXXTXXXXX

Produktdetails

Bruttogewicht 7 kg
Gewicht netto 6.4 kg
Volume 24.168 dm3
EAN 5710108778484

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

Baugröße F1 (F1) Baugröße 1 50 mm
Brutto Gewicht [kg] 4.4
Bussystem PN (PN) PROFINET
DC-Spannung D6 (D6) 600 V DC-Zwischenkreisspg
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Firmware SXX (SXX) Standard
Gehäuse E20 (E20) IP20
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 7
Material Net Weight 6.4
Modelcode01 MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FRX
Modelcode02 PNSXXTXXXXX
Nennstrom C020A (020A) 20 A eff. Nennstrom
Netto Gewicht [kg] 3.9
Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MSD510 VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Produktvariante SDM511 MSD 510 Servo-Umrich.modul 511
Reserviert A XXX (XXX) reserviert
Reserviert B XX (XX) reserviert
Sicherheit T (T) Safe Torque Off
Typecode MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FRX
Typecode (Teil 2) PNSXXTXXXXX
Umrichteristwert FRX (FRX) Resolver
Umrichtervariante SA (SA) Einachsen-Servo-Umrichter

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality