ISD510AT03C8D6E54FRXECSXXTF084SXN24XSXSX
ISD510AT03C8D6E54FRXECSXXTF084SXN24XSXSX

134X1496

Neu konfigurieren

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
(A) Erweitert,
(T) Drehmoment,
(03C8) 3,8 Nm, (D6) 600 V DC-Zwischenkreisspg,
(E54) IP54,
(FRX) Resolver,
(EC) EtherCAT, (SXX) Standard,
(T) Safe Torque Off, (F084) 84 mm,
(SX) Standard, (N24) Nenndrehzahl 2400 U/min,
(X) Ohne Bremse, (S) Standard Smooth Shaft,
(X) Ohne Dichtung, (SX) Standard
Other options according to:
ISD510AT03C8D6E54FRXECSXXTF084SXN24XSXSX

Typbezeichnung: ISD510AT03C8D6E54FRXECSXXTF084SXN24XSXSX

Produktdetails

Bruttogewicht 7.55 kg
Gewicht netto 7.25 kg
Volume 18.664 dm3
EAN 5710108076047

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Brutto Gewicht [kg] 7.55
Bussystem EC (EC) EtherCAT
DC-Spannung D6 (D6) 600 V DC-Zwischenkreisspg
Drehmoment 03C8 (03C8) 3,8 Nm
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Firmware SXX (SXX) Standard
Flanschgröße F084 (F084) 84 mm
Flanschtyp SX (SX) Standard
Hardware-Konfiguration A (A) Erweitert
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 7.55
Material Net Weight 7.25
Mechanische Bremse X (X) Ohne Bremse
Modelcode01 ISD510AT03C8D6E54FRXECSXX
Modelcode02 TF084SXN24XSXSX
Motordichtung X (X) Ohne Dichtung
Motordrehzahl N24 (N24) Nenndrehzahl 2400 U/min
Motorwelle S (S) Standard Smooth Shaft
Netto Gewicht [kg] 7.25
Oberflächenbeschichtung SX (SX) Standard
Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe ISD VLT® Integrated Servo Drive
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Produktvariante 510 (510) 510
Sicherheit T (T) Safe Torque Off
Typecode ISD510AT03C8D6E54FRXECSXX
Typecode (Teil 2) TF084SXN24XSXSX
Umrichtergehäuse E54 (E54) IP54
Umrichteristwert FRX (FRX) Resolver
Umrichtermoment T (T) Drehmoment

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality