ISD510AT02C1D6E54FS1ECSXXTF084SXN40XSXSX
ISD510AT02C1D6E54FS1ECSXXTF084SXN40XSXSX

134X1486

Neu konfigurieren

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
(A) Erweitert,
(T) Drehmoment,
(02C1) 2,1 Nm, (D6) 600 V DC-Zwischenkreisspg,
(E54) IP54,
(FS1) ST-Istwert 17-bit,
(EC) EtherCAT, (SXX) Standard,
(T) Safe Torque Off, (F084) 84 mm,
(SX) Standard, (N40) Nenndrehzahl 4000 U/min,
(X) Ohne Bremse, (S) Standard Smooth Shaft,
(X) Ohne Dichtung, (SX) Standard
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E54FS1ECSXXTF084SXN40XSXSX

Typbezeichnung: ISD510AT02C1D6E54FS1ECSXXTF084SXN40XSXSX

Produktdetails

Bruttogewicht 10 kg
Gewicht netto 10 kg
Volume 0 l
EAN 5710108075941

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Brutto Gewicht [kg] 5.75
Bussystem EC (EC) EtherCAT
DC-Spannung D6 (D6) 600 V DC-Zwischenkreisspg
Drehmoment 02C1 (02C1) 2,1 Nm
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Firmware SXX (SXX) Standard
Flanschgröße F084 (F084) 84 mm
Flanschtyp SX (SX) Standard
Hardware-Konfiguration A (A) Erweitert
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Material Gross Weight 10
Material Net Weight 10
Mechanische Bremse X (X) Ohne Bremse
Modelcode01 ISD510AT02C1D6E54FS1ECSXX
Modelcode02 TF084SXN40XSXSX
Motordichtung X (X) Ohne Dichtung
Motordrehzahl N40 (N40) Nenndrehzahl 4000 U/min
Motorwelle S (S) Standard Smooth Shaft
Netto Gewicht [kg] 5.45
Oberflächenbeschichtung SX (SX) Standard
Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe ISD VLT® Integrated Servo Drive
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Produktvariante 510 (510) 510
Sicherheit T (T) Safe Torque Off
Typecode ISD510AT02C1D6E54FS1ECSXX
Typecode (Teil 2) TF084SXN40XSXSX
Umrichtergehäuse E54 (E54) IP54
Umrichteristwert FS1 (FS1) ST-Istwert 17-bit
Umrichtermoment T (T) Drehmoment

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality