7DA-032560-000115172

137H8538

NXA03256-A0T02SG-A1AFD700EC+FL23+ARFIFF05+DLDE
Vacon Active-Front-End-Gerät
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 325 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: Keine Karte
E Slot: (EC)EtherCAT-Feldbus
Manual: Deutsch
Baugröße 10 INU
B Slot: STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXA03256-A0T02SG-A1AFD700EC+FL23+ARFIFF05+DLDE

Produktdetails

Bruttogewicht 98 kg
Gewicht netto 97 kg
Volume 0 l
EAN 5715253455099

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXA Active-Front-End-Gerät
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 6- 525 – 690 VAC(640-1100 VDC)
Strom 0325 325 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation 2 AFE-Modul oh. LCL
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B AF STO, ATEX therm
Erweiterungssteckplatz C D7 Netzspannungsmessung
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E EC (EC)EtherCAT-Feldbus
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLDE Deutsch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +ARFIFF05 Anw-sw FIFF05 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FI10 Baugröße 10 INU
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DA-032560
Typencode Teil 2 -000115172
Vertriebstext FI1003256-0T
Modellcode 01 NXA03256-A0T02SG-
Modellcode 02 A1AFD700EC
Modellcode 03 +FL23
Modellcode 04 +ARFIFF05
Modellcode 05 +DLDE
Berechnetes Nettogewicht [kg] 97
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 98
Nennleistg leichte Überl. [kW] 377
Nennleistg. hohe Überlast [kW] -
Abmessungen B x H x T in mm 239X1030X552
Dauerstrom (NO) [A] 325
Dauerstrom (HO) [A] 261
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode 7DA-032560
auf Vollständigkeit prüfen OK
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality