7DA-026150-000023026

136Z8690

NXA02615-A0T02SG-A1A2B5D2EA+FL23+ARFIFF05+DLDE+LPC2
Vacon Active-Front-End-Gerät
380-500 VAC, 261 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3 RO(NO)
D Slot: SysBus(1fiber) + isol.CAN
E Slot: DualPort PROFINET IOmPROFIsafe
Manual: Deutsch
Baugröße 09 INU
B Slot: 2RO(NO/NC)

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXA02615-A0T02SG-A1A2B5D2EA+FL23+ARFIFF05+DLDE+LPC2

Produktdetails

Bruttogewicht 68 kg
Gewicht netto 67 kg
Volume 0 l
EAN 5714853277780

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXA Active-Front-End-Gerät
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0261 261 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation 2 AFE-Modul oh. LCL
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A2 2RO(NO/NC)
Erweiterungssteckplatz C B5 3 RO(NO)
Erweiterungssteckplatz D D2 SysBus(1fiber) + isol.CAN
Erweiterungssteckplatz E EA DualPort PROFINET IOmPROFIsafe
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLDE Deutsch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +ARFIFF05 Anw-sw FIFF05 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC2 Zwei Sätze von Produktkennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FI09 Baugröße 09 INU
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DA-026150
Typencode Teil 2 -000023026
Vertriebstext FI0902615-0T
Modellcode 01 NXA02615-A0T02SG-
Modellcode 02 A1A2B5D2EA
Modellcode 03 +FL23
Modellcode 04 +ARFIFF05
Modellcode 05 +DLDE
Modellcode 06 +LPC2
Berechnetes Nettogewicht [kg] 67
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 68
Nennleistg leichte Überl. [kW] 175
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 137
Abmessungen B x H x T in mm 239X1030X372
Dauerstrom (HO) [A] 242
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode Teil 1 7DA-026150-118KFV
Lagerbestandscode 7DA-026150
auf Vollständigkeit prüfen OK
Netto Gewicht 67
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile B701
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality