7DP-234060-000026396

132H0691

NXP23406-A0T1UWG-A1AFA5B8C5
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 2340 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Eingebauter Bremschopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: STO, ATEX therm
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: 3Pt100, +24 V/EXT+24 V
E Slot: Profibus DP (D9-Anschluss)
Manual: Englisch (English)
2xBaugröße 74 flüssiggekühlt

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP23406-A0T1UWG-A1AFA5B8C5

Produktdetails

Bruttogewicht 561 kg
Gewicht netto 560 kg
Volume 0 l
EAN 5714853292851

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation W Flüssigkeitskühlung
Netzspannung 6- 525 – 690 VAC(640-1100 VDC)
Strom 2340 2340 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 1 Eingebauter Bremschopper
Elektrische Modifikation U 12-pulsig, k. Drossel, Ersatzg
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B AF STO, ATEX therm
Erweiterungssteckplatz C A5 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
Erweiterungssteckplatz D B8 3Pt100, +24 V/EXT+24 V
Erweiterungssteckplatz E C5 Profibus DP (D9-Anschluss)
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße DH74 2xBaugröße 74 flüssiggekühlt
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-234060
Typencode Teil 2 -000026396
Vertriebstext DH7423406-0T
Modellcode 01 NXP23406-A0T1UWG-
Modellcode 02 A1AFA5B8C5
Berechnetes Nettogewicht [kg] 560
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 561
Nennleistg leichte Überl. [kW] 2100
Nennleistg. hohe Überlast [kW] -
Abmessungen B x H x T in mm 2X(746X1175X375)
Dauerstrom (NO) [A] 2127
Dauerstrom (HO) [A] 1560
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode Teil 1 7DW-234060-1178W3
Lagerbestandscode 7DP-234060
auf Vollständigkeit prüfen OK
Netto Gewicht 560
Help Counter 1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality