7DP-065050-000092826

132X9109

NXP06505-A0N0NPG-A1AF0000E6+FL23+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 650 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
kein EMV-Schutz
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: (E6)Fieldbus - CANOpen
Manual: Deutsch
Baugröße 72 flüssiggekühlt
B Slot: STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP06505-A0N0NPG-A1AF0000E6+FL23+DLDE

Produktdetails

Bruttogewicht 91 kg
Gewicht netto 90 kg
Volume 0 l
EAN 5715253243573

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation P Flüssiggek. m. Nickelelement
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0650 650 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel N kein EMV-Schutz
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation N 6-puls., k. Dr. f. Ersatzgerät
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B AF STO, ATEX therm
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E E6 (E6)Fieldbus - CANOpen
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLDE Deutsch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße CH72 Baugröße 72 flüssiggekühlt
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-065050
Typencode Teil 2 -000092826
Vertriebstext CH7206505-0N
Modellcode 01 NXP06505-A0N0NPG-
Modellcode 02 A1AF0000E6
Modellcode 03 +FL23
Modellcode 05 +DLDE
Berechnetes Nettogewicht [kg] 90
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 91
Nennleistg leichte Überl. [kW] 355
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 315
Abmessungen B x H x T in mm 246X1076X372
Dauerstrom (NO) [A] 591
Dauerstrom (HO) [A] 433
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode 7DP-065050
auf Vollständigkeit prüfen OK
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality