Produktansicht (Wechseln) |
GLBL |
Global (Standard) |
|
Produktgruppe |
NXP |
NXP - Produktserie |
|
Angep. Umrichter |
+BM26 |
Vacon Dunkelgrau NXP |
|
Mechanische Modifikation |
W |
Flüssigkeitskühlung |
|
Netzspannung |
6- |
525 – 690 VAC(640-1100 VDC) |
|
Strom |
0416 |
416 Ampere |
|
Steuertafel |
A |
Alphanumerisches Display |
|
Gehäuse |
0 |
IP00 |
|
EMV-Emissionspegel |
T |
IEC61800-3 für IT-Netzwerke |
|
Bremschopper |
0 |
Keine Bremse |
|
Elektrische Modifikation |
I |
INU, ohne integr.Ladeschaltung |
|
Kartenmodifikationen |
G- |
Glasfaserverb.+lack. Platine |
|
Versandpaket |
+GSCB |
Kartonkiste als Versandpaket |
|
+W Garantiezeit |
+WT01 |
Garantie 12/18 Monate (+WT01) |
|
Stopfbuchsenoption |
+QGNO |
(+QGNO) Keine Leiterplatte |
|
Erweiterungssteckplatz A |
A1 |
6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V |
|
Erweiterungssteckplatz B |
A3 |
1RO(NO/NC),1RO(NC), therm |
|
Erweiterungssteckplatz C |
BB |
ENDAT Encoder 2DO (RS422) |
|
Erweiterungssteckplatz D |
D6 |
CAN-Bus galv.decoupled |
|
Erweiterungssteckplatz E |
E9 |
OPT-E9-V: 2-Port Ethernet |
|
Firmware-Sprachpaket |
+FL23 |
FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII |
|
Dokumentationsebene |
+DPAP |
Printhandbücher |
|
Dokumentationsspracheinst. |
+DLDE |
Deutsch |
|
System-Firmware |
+FNP02 |
Systemsoftware NXP |
|
Softwarelizenz |
NONE |
keine Softwarelizenz |
|
Anwendung |
+APFIFF09V172 |
Anw-sw FIFF09V172 NXS,NXP,NXI |
|
Parametersatz |
NONE |
keine |
|
Motorparam. Standard |
+LS50 |
Standard-Motorfrequenz 50HZ |
|
Kennzeichnungsoptionen |
+LPC1 |
keine zusätzlichen Kennz. |
|
Spezielle Bedarfslistenstrukt |
+SPC0 |
Bedarfslisten-Standardstrukt |
|
CE-Zulassung |
+GACE |
CE-Zulassung |
|
UL-Zulassung |
+GAUL |
UL-Zulassung |
|
RCM-Zulassung |
|
+GACT |
|
Schiffszulassung |
+GADN |
NorskeVeritas&GermanischeLloyd |
|
KC-Zulassung |
+GAKC |
Koreanische Zulassung |
|
Ukrainische Zulassung |
+GAUA |
Ukrainische Zulassung |
|
EAC-Zulassung |
+GAEA |
EAC-Zulassung |
|
Region |
-R00 |
International (-R00) |
|
Baugröße |
CH62 |
Baugröße 62 flüssiggekühlt |
|
Nennleistung |
355 |
355 kW/500 HP |
|
Sub family identification |
NONE |
(NONE)Normkundenbestellung |
|
Customer specific power variat |
NONE |
(NONE)Normale Nennleistung |
|
Typencode Teil 1 |
|
7DP-041660 |
|
Typencode Teil 2 |
|
-000027138 |
|
Vertriebstext |
|
CH6204166-0T |
|
Modellcode 01 |
|
NXP04166-A0T0IWG- |
|
Modellcode 02 |
|
A1A3BBD6E9 |
|
Modellcode 03 |
|
+FL23 |
|
Modellcode 04 |
|
+APFIFF09V172 |
|
Modellcode 05 |
|
+DLDE+GADN |
|
Berechnetes Nettogewicht [kg] |
|
55 |
|
Berechnetes Bruttogewicht [kg] |
|
56 |
|
Nennleistg leichte Überl. [kW] |
|
375 |
|
Nennleistg. hohe Überlast [kW] |
|
- |
|
Abmessungen B x H x T in mm |
|
246X658X374 |
|
Dauerstrom (NO) [A] |
|
416 |
|
Dauerstrom (HO) [A] |
|
- |
|
Produktkatalog |
NO_VIEW |
KEINE ANSICHT |
|
Präfix VXSNXLM |
|
7 |
|
Plattform VXSNXLM |
|
D |
|
Lagerbestandscode Teil 1 |
|
7DW-041660-1177LM |
|
Lagerbestandscode |
|
7DP-041660 |
|
auf Vollständigkeit prüfen |
|
OK |
|
Netto Gewicht |
|
55 |
|
Help Counter |
|
1 |
|
Lieferant |
ERR01 |
Lieferant nicht bestimmbar |
|
Empfohlenes Werk |
ERR01 |
Lieferant nicht bestimmbar |
|
Standard Lieferant |
|
ERR01 |
|