7DW-030050-1179KN

136H9113

NXP03005-A0T0IWG-A1A3BCD6C3+FL23+APFIFF09+DLDE

NXP03005-A0T0IWG-A1A3BCD6C3+FL23+APFIFF09+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 300 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Resolver 3xDO weit Bereich
D Slot: CAN-Bus galv.decoupled
E Slot: Profibus DP
Manual: Deutsch
Baugröße 61 flüssiggekühlt
B Slot: 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP03005-A0T0IWG-A1A3BCD6C3+FL23+APFIFF09+DLDE

Produktdetails

Bruttogewicht 56 kg
Gewicht netto 55 kg
Volume 0 l
EAN 5710108756697

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation W Flüssigkeitskühlung
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0300 300 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation I INU, ohne integr.Ladeschaltung
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A3 1RO(NO/NC),1RO(NC), therm
Erweiterungssteckplatz C BC Resolver 3xDO weit Bereich
Erweiterungssteckplatz D D6 CAN-Bus galv.decoupled
Erweiterungssteckplatz E C3 Profibus DP
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLDE Deutsch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +APFIFF09 Anw-sw FIFF09 NXS, NXP
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße CH61 Baugröße 61 flüssiggekühlt
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-030050
Typencode Teil 2 -000028998
Vertriebstext CH6103005-0T
Modellcode 01 NXP03005-A0T0IWG-
Modellcode 02 A1A3BCD6C3
Modellcode 03 +FL23
Modellcode 04 +APFIFF09
Modellcode 05 +DLDE
Berechnetes Nettogewicht [kg] 55
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 56
Nennleistg leichte Überl. [kW] 150
Nennleistg. hohe Überlast [kW] -
Abmessungen B x H x T in mm 246X658X374
Dauerstrom (NO) [A] 300
Dauerstrom (HO) [A] -
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode Teil 1 7DW-030050-1179KN
Lagerbestandscode 7DP-030050
auf Vollständigkeit prüfen OK
Netto Gewicht 55
Help Counter 1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality