7DP-103050-000058445

132L4502

NXP10305-A0T0IWG-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101+LPC2+SPXE
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 1030 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
C Slot: 3 Temperatur-Messkanäle
D Slot: 3 Temperatur-Messkanäle
E Slot: (EC)EtherCAT-Feldbus
Manual: Englisch (English)
Baugröße 63 flüssiggekühlt
B Slot: STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP10305-A0T0IWG-A8AFBHBHEC+DCD3+ADFIF101+LPC2+SPXE

Produktdetails

Bruttogewicht 121 kg
Gewicht netto 120 kg
Volume 0 l
EAN 5714853439485

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation W Flüssigkeitskühlung
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 1030 1030 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation I INU, ohne integr.Ladeschaltung
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A8 OPTA1 m.galv.isol 2AI&1AO
Erweiterungssteckplatz B AF STO, ATEX therm
Erweiterungssteckplatz C BH 3 Temperatur-Messkanäle
Erweiterungssteckplatz D BH 3 Temperatur-Messkanäle
Erweiterungssteckplatz E EC (EC)EtherCAT-Feldbus
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +DCD3 DC/DC-Wandler; Uout,max>75 %
Anwendung +ADFIF101 Anw-sw FIF101 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC2 Zwei Sätze von Produktkennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße CH63 Baugröße 63 flüssiggekühlt
Sub family identification +SPXE (+SPXE)Unterkonfig für ExtDeli
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-103050
Typencode Teil 2 -000058445
Vertriebstext CH6310305-0T
Modellcode 01 NXP10305-A0T0IWG-
Modellcode 02 A8AFBHBHEC
Modellcode 03 +DCD3
Modellcode 04 +ADFIF101
Modellcode 06 +LPC2+SPXE
Berechnetes Nettogewicht [kg] 120
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 121
Nennleistg leichte Überl. [kW] 560
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 500
Abmessungen B x H x T in mm 505X923X375
Dauerstrom (NO) [A] 936
Dauerstrom (HO) [A] 687
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode 7DP-103050
auf Vollständigkeit prüfen OK
Salescode part 2 A8AFBHBHEC
Help Counter 1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality