7DI-010552-000098172

137G3513

NXI01055-A2T0CSV-A1A200E900+QGLM+FL23+MASG+ARFIFF03+DLDE
Vacon NXI-Wechselrichtermodul
380-500 VAC, 105 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
E Slot: Keine Karte
Manual: Deutsch
Baugröße 07
B Slot: 2RO(NO/NC)

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXI01055-A2T0CSV-A1A200E900+QGLM+FL23+MASG+ARFIFF03+DLDE

Produktdetails

Bruttogewicht 30 kg
Gewicht netto 29 kg
Volume 0 l
EAN 5715253295527

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXI NXI-Wechselrichtermodul
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0105 105 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 2 IP21/NEMA1
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation C INU m. integr. Ladekreis
Kartenmodifikationen V- Direktverb. m lackierter Karte
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLM Metrische Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A2 2RO(NO/NC)
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLDE Deutsch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +MASG Grid Converter-Lizenz
Anwendung +ARFIFF03 Anw-sw FIFF03 NXP
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße FR07 Baugröße 07
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DI-010552
Typencode Teil 2 -000098172
Salestext FR0701055-2T
Modellcode 01 NXI01055-A2T0CSV-
Modellcode 02 A1A200E900+QGLM
Modellcode 03 +FL23+MASG
Modellcode 04 +ARFIFF03
Modellcode 05 +DLDE
Berechnetes Nettogewicht [kg] 29
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 30
Nennleistg leichte Überl. [kW] 55
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 45
Abmessungen B x H x T in mm 237X591X257
Dauerstrom (NO) [A] 105
Dauerstrom (HO) [A] 87
Produktkatalog GLBL Global (Standard)
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stock Code 7DI-010552
auf Vollständigkeit prüfen OK
customized ID +BM26
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality