7DA-103060-000018648

136U8095

NXA10306-A0T02SF-A1A2000000+MASG+ARFIFF03
Vacon Active-Front-End-Gerät
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 1030 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Englisch (English)
Baugröße 13 INU
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXA10306-A0T02SF-A1A2000000+MASG+ARFIFF03

Produktdetails

Bruttogewicht 307 kg
Gewicht netto 306 kg
Volume 0 l
EAN 5714853062218

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXA Active-Front-End-Gerät
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 6- 525 – 690 VAC(640-1100 VDC)
Strom 1030 1030 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation 2 AFE-Modul oh. LCL
Kartenmodifikationen F- Glasfaserverbindung/Standard
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A2 2RO(NO/NC)
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL22 FWspr; UK,FR,IT,ES,PT;WEur
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +MASG Grid Converter-Lizenz
Anwendung +ARFIFF03 Anw-sw FIFF03 NXP
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße FI13 Baugröße 13 INU
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typecode 7DA-103060
Typecode (Teil 2) -000018648
Salestext FI1310306-0T
Modelcode01 NXA10306-A0T02SF-
Modelcode02 A1A2000000
Modelcode03 +MASG
Modelcode04 +ARFIFF03
Netto Gewicht [kg] 292
Brutto Gewicht [kg] 293
Nennleistg leichte Überl. [kW] 1194
Nennleistg. hohe Überlast [kW] -
Abmessungen B x H x T in mm 708X1030X553
Nennstrom leichte Überlast [A] 1030
Nennstrom hohe Überlast [A] 920
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DA-103060-117YAU
Stock Code 7DA-103060
prüfen, ob abgeschlossen OK
Netto Gewicht 306
Material Gross Weight 307
Material Net Weight 306
Help Counter 1
Plant from Orderline A401
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality