136U2034
NXI01405-A0T0CSS-A1A2B500E9+QGLM+FL23+DCD1+ADFIF101+DLDE
Vacon NXI-Wechselrichtermodul
380-500 VAC, 140 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: 3 RO(NO)
D Slot: Keine Karte
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Deutsch
Baugröße 08
B Slot: 2RO(NO/NC)
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Die VACON® NX-Familie der luft- und flüssiggekühlten Frequenzumrichter ist für eine Vielzahl von anspruchsvollen Industrieanwendungen ausgelegt.
Sie umfasst wandmontierte, schaltschrankmontierte und Systemumrichter im Leistungsbereich 0,55 kW bis 5,3 MW.
Flüssiggekühlte Ausführungen passen perfekt zu Anwendungen, bei denen die Luftqualität kritisch und der Platz beschränkt ist sowie hohe Anforderungen an eine besonders effiziente Wärmeübertragung bestehen.
VACON® NX-Frequenzumrichter ermöglichen eine optimale Motorsteuerung und -dynamik, sowohl in Maschinen mit einer Welle als auch in Antriebssystemen.
Vollständig konfigurierbare I/O und Feldbusse erstellen jede Verbindung. Sie können die Antriebsfunktionen anpassen, um Kosteneinsparungen und eine tiefergehende Maschinenintegration zu erzielen.