7DI-008752-000036849

132H4897

Dieses Produkt wurde eingestellt.

NXI00875-A2T0CSS-A1A20000E9+QGLM+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXI-Wechselrichtermodul
380-500 VAC, 87 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Deutsch
Baugröße 07
B Slot: 2RO(NO/NC)

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXI00875-A2T0CSS-A1A20000E9+QGLM+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE

Produktdetails

Bruttogewicht 30 kg
Gewicht netto 29 kg
Volume 0 l
EAN 5714853339198

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXI NXI-Wechselrichtermodul
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0087 87 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 2 IP21/NEMA1
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation C INU m. integr. Ladekreis
Kartenmodifikationen S- Direktanschluss/Standard
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLM Metrische Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A2 2RO(NO/NC)
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLDE Deutsch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +DCD3 DC/DC-Wandler; Uout,max>75 %
Anwendung +ADFIF101 Anw-sw FIF101 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße FR07 Baugröße 07
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DI-008752
Typencode Teil 2 -000036849
Vertriebstext FR0700875-2T
Modellcode 01 NXI00875-A2T0CSS-
Modellcode 02 A1A20000E9+QGLM
Modellcode 03 +FL23+DCD3
Modellcode 04 +ADFIF101
Modellcode 05 +DLDE
Berechnetes Nettogewicht [kg] 29
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 30
Nennleistg leichte Überl. [kW] 45
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 37
Abmessungen B x H x T in mm 237X591X257
Dauerstrom (NO) [A] 87
Dauerstrom (HO) [A] 72
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode 7DI-008752
auf Vollständigkeit prüfen OK
Salescode part 2 A1A20000E9+QGLM
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality