7DB-008752-000053199

132L1419

NXB00875-A2T08SS-A1A2000000+QGLM+FL23+DLDE
Vacon Bremschopper-Einheit
380-500 VAC, 87 Ampere,IP21/NEMA1
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Deutsch
Baugröße 07
B Slot: 2RO(NO/NC)

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXB00875-A2T08SS-A1A2000000+QGLM+FL23+DLDE

Produktdetails

Bruttogewicht 30 kg
Gewicht netto 29 kg
Volume 0 l
EAN 5714853407439

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXB Bremschopper-Einheit
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0087 87 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 2 IP21/NEMA1
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation 8 Bremschoppereinheit (BCU)
Kartenmodifikationen S- Direktanschluss/Standard
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGLM Metrische Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A2 2RO(NO/NC)
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLDE Deutsch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +ABFIFF01 Besondere Anwendung für SMS Gr
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße FR07 Baugröße 07
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DB-008752
Typencode Teil 2 -000053199
Salestext FR0700875-2T
Modellcode 01 NXB00875-A2T08SS-
Modellcode 02 A1A2000000+QGLM
Modellcode 03 +FL23
Modellcode 05 +DLDE
Berechnetes Nettogewicht [kg] 29
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 30
Nennleistg leichte Überl. [kW] 2X55
Nennleistg. hohe Überlast [kW] -
Dauerstrom (NO) [A] 2X87
Dauerstrom (HO) [A] -
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stock Code 7DB-008752
auf Vollständigkeit prüfen OK
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality