132N2878
NXA02615-A0T02SG-A1A2D7E6CP+UGRD+ARFIF106+DNOT+DLDE
Vacon Active-Front-End-Gerät
380-500 VAC, 261 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Netzspannungsmessung
D Slot: Fieldbus - CANOpen
E Slot: Feldbus–Ethernet, Profinet-EA
Manual: Deutsch
Baugröße 09 INU
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Die VACON® NX-Familie der luft- und flüssiggekühlten Frequenzumrichter ist für eine Vielzahl von anspruchsvollen Industrieanwendungen ausgelegt.
Sie umfasst wandmontierte, schaltschrankmontierte und Systemumrichter im Leistungsbereich 0,55 kW bis 5,3 MW.
Flüssiggekühlte Ausführungen passen perfekt zu Anwendungen, bei denen die Luftqualität kritisch und der Platz beschränkt ist sowie hohe Anforderungen an eine besonders effiziente Wärmeübertragung bestehen.
VACON® NX-Frequenzumrichter ermöglichen eine optimale Motorsteuerung und -dynamik, sowohl in Maschinen mit einer Welle als auch in Antriebssystemen.
Vollständig konfigurierbare I/O und Feldbusse erstellen jede Verbindung. Sie können die Antriebsfunktionen anpassen, um Kosteneinsparungen und eine tiefergehende Maschinenintegration zu erzielen.