7DP-310060-000040937

132H6917

NXP31006-A0T0IPG-ANB1BCB1BH+FL23+ARFIFF03+GNCT+GADN+GNKC+GNUA+LPC2+SPXE
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 3100 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: 6 programmierbar DI/DO
C Slot: Resolver 3xDO weit Bereich
D Slot: 6 programierbare DI/DO
E Slot: Temperaturmesskarte
Manual: Englisch (English)
2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP31006-A0T0IPG-ANB1BCB1BH+FL23+ARFIFF03+GNCT+GADN+GNKC+GNUA+LPC2+SPXE

Produktdetails

Bruttogewicht 361 kg
Gewicht netto 360 kg
Volume 0 l
EAN 5714853360321

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation P Flüssiggek. m. Nickelelement
Netzspannung 6- 525 – 690 VAC(640-1100 VDC)
Strom 3100 3100 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation I INU, ohne integr.Ladeschaltung
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Erweiterungssteckplatz B B1 6 programmierbar DI/DO
Erweiterungssteckplatz C BC Resolver 3xDO weit Bereich
Erweiterungssteckplatz D B1 6 programierbare DI/DO
Erweiterungssteckplatz E BH Temperaturmesskarte
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLUK Englisch (English)
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +ARFIFF03 Anw-sw FIFF03 NXP
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC2 Zwei Sätze von Produktkennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GNCT ohne RCM-Zulassung
Schiffszulassung +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
KC-Zulassung +GNKC Keine koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GNUA Keine ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße DH64 2xBaugröße 64 flüssiggekühlt
Sub family identification +SPXE (+SPXE)Unterkonfig für ExtDeli
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-310060
Typencode Teil 2 -000040937
Salestext DH6431006-0T
Modellcode 01 NXP31006-A0T0IPG-
Modellcode 02 ANB1BCB1BH
Modellcode 03 +FL23
Modellcode 04 +ARFIFF03
Modellcode 05 +GNCT+GADN
Modellcode 06 +GNKC+GNUA+LPC2+SPXE
Berechnetes Nettogewicht [kg] 360
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 361
Abmessungen B x H x T in mm SEE DRAWING
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stock Code 7DP-310060
auf Vollständigkeit prüfen OK
Salescode part 2 ANB1BCB1BH
Help Counter 1
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality