7DP-130060-000047952

132H9351

NXP13006-A0T0IPG-ANB1BED2E9+FL23+APFIFF09+DLDE+GALR+LPC2
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 1300 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: 6 programmierbar DI/DO
C Slot: SSI und Endat-Encoder
D Slot: SysBus(1fiber) + isol.CAN
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Deutsch
Baugröße 64 flüssiggekühlt
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP13006-A0T0IPG-ANB1BED2E9+FL23+APFIFF09+DLDE+GALR+LPC2

Produktdetails

Bruttogewicht 181 kg
Gewicht netto 180 kg
Volume 0 l
EAN 5714853385515

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation P Flüssiggek. m. Nickelelement
Netzspannung 6- 525 – 690 VAC(640-1100 VDC)
Strom 1300 1300 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation I INU, ohne integr.Ladeschaltung
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Erweiterungssteckplatz B B1 6 programmierbar DI/DO
Erweiterungssteckplatz C BE SSI und Endat-Encoder
Erweiterungssteckplatz D D2 SysBus(1fiber) + isol.CAN
Erweiterungssteckplatz E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLDE Deutsch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +APFIFF09 Anw-sw FIFF09 NXS, NXP
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC2 Zwei Sätze von Produktkennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung +GALR Lloyds Register
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße CH64 Baugröße 64 flüssiggekühlt
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typecode 7DP-130060
Typecode (Teil 2) -000047952
Salestext CH6413006-0T
Modelcode01 NXP13006-A0T0IPG-
Modelcode02 ANB1BED2E9
Modelcode03 +FL23
Modelcode04 +APFIFF09
Modelcode05 +DLDE+GALR
Modelcode06 +LPC2
Berechnetes Nettogewicht [kg] 180
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 181
Abmessungen B x H x T in mm 746X923X375
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stock Code 7DP-130060
prüfen, ob abgeschlossen OK
Material Gross Weight 181
Material Net Weight 180
Help Counter 1
Plant from Orderline D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality