VACON® NXP DC/DC Converter

Zeigt 21 Produkt(e)

7DP-059060-000050824

NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 590 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: 3 RO(NO)
D Slot: SysBus(1fiber) + isol.CAN
E Slot: DualPort PROFINET IOmPROFIsafe
Manual: Deutsch
Baugröße 63 flüssiggekühlt
Other options according to Model code

Typbezeichnung: NXP05906-A0T0IWG-A1A2B5D2EA+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
7DP-065060-000067887

NXP06506-A0T0IPG-A1A20000E9+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 650 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Deutsch
Baugröße 63 flüssiggekühlt
Other options according to Model code

Typbezeichnung: NXP06506-A0T0IPG-A1A20000E9+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
7DP-038550-000080115

NXP03855-A0T0IWG-A1A20000E9+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 385 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Deutsch
Baugröße 61 flüssiggekühlt
Other options according to Model code

Typbezeichnung: NXP03855-A0T0IWG-A1A20000E9+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
7DP-020860-000082832

NXP02086-A0T0IPG-A1A20000EA+FL23+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 208 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: DualPort PROFINET IOmPROFIsafe
Manual: Englisch (English)
Baugröße 61 flüssiggekühlt
Other options according to Model code

Typbezeichnung: NXP02086-A0T0IPG-A1A20000EA+FL23+DCD3+ADFIF101
7DP-052050-000092353

NXP05205-A0T0IWG-A1A20000E9+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 520 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Deutsch
Baugröße 62 flüssiggekühlt
Other options according to Model code

Typbezeichnung: NXP05205-A0T0IWG-A1A20000E9+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE

Ansicht: