7DP-065060-000067887

132N0543

NXP06506-A0T0IPG-A1A20000E9+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE
Vacon NXP - Produktserie
525 – 690 VAC(640-1100 VDC), 650 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: 2RO(NO/NC)
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Deutsch
Baugröße 63 flüssiggekühlt
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP06506-A0T0IPG-A1A20000E9+FL23+DCD3+ADFIF101+DLDE

Produktdetails

Bruttogewicht 121 kg
Gewicht netto 120 kg
Volume 0 l
EAN 5715253043326

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) CSAPP Kundenspezifische Anwendungen
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation P Flüssiggek. m. Nickelelement
Netzspannung 6- 525 – 690 VAC(640-1100 VDC)
Strom 0650 650 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel T IEC61800-3 für IT-Netzwerke
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation I INU, ohne integr.Ladeschaltung
Kartenmodifikationen G- Glasfaserverb.+lack. Platine
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A2 2RO(NO/NC)
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E E9 OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Firmware-Sprachpaket +FL23 FWspra;UK,UK,DE,FR,ITWEurII
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLDE Deutsch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz +DCD3 DC/DC-Wandler; Uout,max>75 %
Anwendung +ADFIF101 Anw-sw FIF101 NXP, NXI
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Gerätebaugröße CH63 Baugröße 63 flüssiggekühlt
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typecode 7DP-065060
Typecode (Teil 2) -000067887
Salestext CH6306506-0T
Modelcode01 NXP06506-A0T0IPG-
Modelcode02 A1A20000E9
Modelcode03 +FL23+DCD3
Modelcode04 +ADFIF101
Modelcode05 +DLDE
Netto Gewicht [kg] 120
Brutto Gewicht [kg] 121
Nennleistg leichte Überl. [kW] 600
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 560
Abmessungen B x H x T in mm 505X923X375
Nennstrom leichte Überlast [A] 591
Nennstrom hohe Überlast [A] 433
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stock Code 7DP-065060
prüfen, ob abgeschlossen OK
Material Gross Weight 121
Material Net Weight 120
Help Counter 1
Plant from Orderline D801
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality