OGDHK231K131402L09RXS21P2A9010H1BXXX1XXX

134L0222

Dieses Produkt wurde eingestellt.

OGDHK231K131402L09RXS21P2A9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisch, 1,5 - 3,0 KW,
31.13, 40 mm, Edelstahl,
Mit CSA/UL, Horiz., Stck. ob oder unt, Ohne Bremse,
Motor+Stck+Verb. k. Kab

Typbezeichnung: OGDHK231K131402L09RXS21P2A9010H1BXXX1XXX

Produktdetails

Bruttogewicht 29.5 kg
Gewicht netto 28.5 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5710107753543

OGD

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe OGD VLT® OneGearDrive®
Produktvariante H Hygienisch
Getriebetyp K Kegelgetriebe
Größe 2 V210
Getriebeübersetzung 31K13 31.13
Ausgangswellenkonstruktion 1 Hohlwelle
Ausgangswellengröße 40 40 mm
Ausgangswellenmaterial 2 Edelstahl
Motorgröße L09 1,5 - 3,0 KW
Reserviert RX RX Reserviert X
Motoranschluss S2 Motor+Stck+Verb. k. Kab
Steckerposition 1 Oben
Installationsposition P2 Horiz., Stck. ob oder unt
Oberflächenbeschichtung A Aseptisch
RAL-Farbcode 9010 Standard weiß
Schmierstoffe H1 Lebensmittelöl
Bremse BXXX Ohne Bremse
CSA / UL 1 Mit CSA/UL
Reserviert A X Reserviert A
Reserviert B X Reserviert B
Reserviert C X Reserviert C
Typencode Teil 1 OGDHK231K131402L09RXS21P2
Typencode Teil 2 A9010H1BXXX1XXX
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Modellcode 01 OGDHK231K131402L09RXS21P2
Modellcode 02 A9010H1BXXX1XXX
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 29.5
Berechnetes Nettogewicht [kg] 28.5
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality