134U8084
OGDHK205K921402L06RXS21P2A9010H1BXXX1XXX
VLT® OneGearDrive
Hygienisch, max 2,3 kW (V210),
5,92, 40 mm, Edelstahl,
Mit CSA/UL, Horiz., Stck. ob oder unt, Ohne Bremse,
Motor+Stck+Verb. k. Kab
Der VLT® OneGearDrive ist ein flexibles, energieeffizientes
Antriebssystem, das die Anzahl der Antriebsvarianten in einer typischen
Lebensmittel-, Getränke- oder Förderanlage deutlich reduziert.
Das Ergebnis sind viel geringere Betriebskosten dank erheblicher
Energieeinsparungen.
Hinweis: Wenn eine Drehmomentstütze erforderlich ist, bestellen Sie
diese bitte als Zubehör.