MCC103A72K0T5L1020E00TB
175U0315
Dieses Produkt wurde eingestellt.
MCC103A72K0T5L1020E00TB
Netzdrossel für z.B. Zwischenkreiskopplung
von Frequenzumrichtern der Serie FC100 / FC 200 / FC300
Nennspannung: 3x 500 V
Nennstrom: 72 A
Induktivität: 102 µH
Anschluss: 35 mm²
Abmessung HxBxT: 155x110x195 mm
Temperatur: max. 45°C