MCC103A60K0T5L1230E00TB
175U0314
Netzdrossel für z.B. Zwischenkreiskopplung
von Frequenzumrichtern der Serie FC100 / FC 200 / FC300
Nennspannung: 3x 500 V
Nennstrom: 60 A
Induktivität: 123 µH
Anschluss: 35 mm²
Abmessung HxBxT: 155x102x195 mm
Temperatur: max. 45°C