MCC103A44K0T5L1670E00TB
175U0311
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Netzdrossel für z.B. Zwischenkreiskopplung
von Frequenzumrichtern der Serie FC100 / FC 200 / FC300
Nennspannung: 3x 500 V
Nennstrom: 44 A
Induktivität: 167 µH
Anschluss: 35 mm²
Abmessung HxBxT: 155x102x195 mm
Temperatur: max. 45°C