MCC103A37K5T5L1960E00TB
175U0310
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Netzdrossel für z.B. Zwischenkreiskopplung
von Frequenzumrichtern der Serie FC100 / FC 200 / FC300
Nennspannung: 3x 500 V
Nennstrom: 37,5 A
Induktivität: 196 µH
Anschluss: 16 mm²
Abmessung HxBxT: 120x100x150 mm
Temperatur: max. 45°C