MCC103A145KT5L0510E00BB
175U0319
Dieses Produkt wurde eingestellt.
MCC103A145KT5L0510E00BB
Netzdrossel für z.B. Zwischenkreiskopplung
von Frequenzumrichtern der Serie FC100 / FC 200 / FC300
Nennspannung: 3x 500 V
Nennstrom: 145 A
Induktivität: 51 µH
Anschluss: Kupferlasche M5
Abmessung HxBxT: 185x102(125)x160 mm
Temperatur: max. 45°C