MCC103A104KT5L0700E00BB
175U0318
Dieses Produkt wurde eingestellt.
MCC103A104KT5L0700E00BB
Netzdrossel für z.B. Zwischenkreiskopplung
von Frequenzumrichtern der Serie FC100 / FC 200 / FC300
Nennspannung: 3x 500 V
Nennstrom: 104 A
Induktivität: 70 µH
Anschluss: Kupferlasche M5
Abmessung HxBxT: 185x102(125)x160 mm
Temperatur: max. 45°C